ASI CA à accumulateur d'énergie intégré

Peu encombrant et adapté aux profilés

Transition fluide

L'alimentation sans interruption TRIO AC avec accumulateur d'énergie intégré fournit en sortie une courbe sinusoïdale pure !

Retour ASI pour applications CA

Catégories

Rechercher dans ASI CA à accumulateur d'énergie intégré

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pour gagner de la place dans l'armoire électrique ou pour simplement mettre à niveau des installations, les modèles d'ASI avec accumulateur d'énergie intégré dont le module d'alimentation sans interruption CA et l'accumulateur d'énergie sont combinés dans un seul boîtier, sont parfaits.

Avantages

  • Transition transparente grâce à une courbe sinusoïdale absolue : sinus généré pendant le fonctionnement sur batterie synchrone avec l'ancien réseau d'alimentation
  • Peu encombrant : module d'alimentation sans interruption et accumulateur d'énergie combinés dans un seul boîtier
  • Longues durées de sauvegarde avec accumulateur d'énergie VRLA intégré, extensible grâce à un accumulateur d'énergie supplémentaire
  • Interface USB pour la connexion avec des commandes supérieures, par ex. des PC industriels
  • Démarrage possible à partir de l'accumulateur d'énergie, même sans réseau d'entrée

Alimentation secourue TRIO AC pour profilés – fiable et compacte

TRIO AC-USV  

ASI CA avec courbe sinusoïdale pure en sortie

Le modèle TRIO UPS dédié aux applications AC fournit une courbe sinusoïdale pure en sortie. Le sinus généré dans la batterie est synchrone par rapport au secteur d'alimentation précédent.

  • Peu encombrant : module d'alimentation sans interruption et accumulateur d'énergie combinés dans un seul boîtier.
  • Longues durées de sauvegarde importantes avec accumulateur d'énergie VRLA intégré (évolutif).
  • Possibilité d'activation par l'accumulateur d'énergie grâce à la fonction de démarrage à froid BAT-START sans alimentation secteur (120 V / 230 V).
  • Interface USB pour la connexion avec des commandes supérieures : les PC industriels raccordés peuvent être arrêtés via l'interface USB intégrée.
     

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer