Prises de charge AC pour infrastructure

Prises de charge AC pour infrastructure

Un montage rapide et flexible

Prises de recharge préconfectionnées pour infrastructure destinées à des points de charge situés à l'intérieur et à l'extérieur.

Retour Systèmes de charge enfichables

Catégories

Rechercher dans Prises de charge AC pour infrastructure

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Qu'il s'agisse d'un boîtier mural compact ou d'une station de charge ouverte, vous trouverez toujours la solution adéquate parmi les prises de charge d'infrastructure flexibles et compactes de Phoenix Contact. Des câbles de charge mobiles suivant le mode 3 peuvent être branchés aux prises de charge d'infrastructure normalisées. Ces prises de charge d'infrastructure normalisées transmettent une puissance plus importante qu'une prise domestique classique.

Avantages

  • Espace de montage uniforme et peu encombrant de toutes les prises de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Gamme de produits complète pour type 2 et GB/T
  • Verrouillage intégré pendant la charge avec détection du verrouillage
  • Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
  • Conception modulaire pour montage sur la paroi avant et arrière
  • Couvercle de protection IP54 en option
  • Conception et production conformes aux normes IATF 16949 et ISO 9001

Chargement avec courant alternatif selon le mode 3, type B

 Mode de charge 3, type B  

Mode de charge 3, type B

Pour la recharge conventionnelle avec le courant alternatif, Phoenix Contact propose une large offre de systèmes de charge enfichables normalisés destinés à une utilisation à l'échelle mondiale. Les prises de charge d'infrastructure AC suivant le mode 3 sont utilisées pour le type de charge B. Cela signifie que les câbles de charge mobiles habituellement passés dans le coffre peuvent être branchés ici.

Un actionneur de verrouillage empêche le retrait du connecteur de charge d'infrastructure pendant le processus de charge. L'électronique intégrée à l'actionneur de verrouillage commande le verrouillage et interroge l'état en cours. La structure modulaire de la prise de charge d'infrastructure permet d'installer cette dernière à l'avant ou à l'arrière de la paroi du boîtier. Un tuyau de vidange et différents types de couvercles de protection peuvent être insérés en option.

 

Prises de charge AC pour infrastructure pour l'Europe

Prise de charge dinfrastructure de type 2 avec latéraux relevables, cadre et actionneur  

Borne de recharge pour infrastructure de type 2

La prise de charge d'infrastructure de type 2 normalisée selon CEI 62196 est conçue pour les applications de charge en Europe. Phoenix Contact propose deux versions :

  • Structure modulaire et raccordement vissé du couvercle de protection à l'arrière pour un montage à l'avant et à l'arrière
  • Modèle « Easy Mount » avec raccordement vissé du couvercle à l'avant pour le montage à l'arrière

La prise de charge d'infrastructure Easy Mount s'installe sur la paroi du boîtier avec le cadre de fixation correspondant. Cela permet de remplacer facilement le couvercle de protection Easy Mount, sans ouvrir le boîtier mural ou la station de charge.

  • 20 A / 250 V AC (métrique)
  • 20 A / 480 V AC (métrique)
  • 32 A / 250 V AC (métrique)
  • 32 A / 480 V AC (métrique)

Prises de charge AC d'infrastructure pour la Chine

Prise de charge dinfrastructure selon la norme GB/T avec actionneur  

Borne de recharge pour infrastructure GB/T

La prise de charge d'infrastructure normalisée selon GB/T 20234 est conçue pour les applications de charge dans les infrastructures chinoises. Elle est très similaire à la prise de charge d'infrastructure de type 2. Comme le prévoient les normes applicables, l'actionneur de verrouillage est complété par une encoche qui permet de loger le levier du connecteur de charge d'infrastructure.

  • 20 A / 220 V AC (métrique)
  • 20 A / 440 V AC (métrique)
  • 32 A / 220 V AC (métrique)
  • 32 A / 440 V AC (métrique)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer