Liste de produits : boîtiers pour profilé extrudé UM-PRO

Filtres

27 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Boîtier électronique - UM-PRO PROFILE - 2200148

Boîtier pour profilé extrudé, longueur: 2000 mm, Partie inférieure, coloris: gris clair, hauteur: 40 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 16,2 mm

Elément latéral - UM-PRO 72 COVER-L BK - 2200151

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 72 mm de largeur de circuit imprimé

Elément latéral - UM-PRO 108 COVER-R BK - 2200156

Elément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 108 mm largeur de circuit imprimé

Elément latéral - UM-PRO 108 COVER-L BK - 2200155

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 108 mm de largeur de circuit imprimé

Elément latéral - UM-PRO 122 COVER-L BK - 2200158

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 122 mm de largeur de circuit imprimé

Elément latéral - UM-PRO 72 COVER-R BK - 2200152

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 72 mm de largeur de circuit imprimé

Elément latéral - UM-PRO 122 COVER-R BK - 2200159

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 122 mm de largeur de circuit imprimé

Elément latéral - UM-PRO 122 COVER-L KMGY - 2201228

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 122 mm de largeur de circuit imprimé

Elément latéral - UM-PRO 122 COVER-R KMGY - 2201229

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 122 mm de largeur de circuit imprimé

Elément latéral - UM-PRO LID-92 KMGY - 2201230

Boîtier pour profilé extrudé, longueur: 95 mm, Couvercle encliquetable, coloris: gris clair, largeur: 9,95 mm, hauteur: 11,65 mm

27 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer