Liste de produits : éclairage des tours éoliennes

Filtres

6 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Ensemble de commutateurs - CBL-UPS-TOWERLIGHTING - 2702041

Système d'éclairage de tour suivant la norme DIN EN 50308 pour les installations éoliennes. Optimisé pour l'utilisation de lampes à LED. Quasiment sans maintenance, fourniture d'énergie centralisée avec alimentation secourue, télésurveillance en option. Conçu pour une installation rapide.

nouveau

Éclairage LED - PLD T/1AC/AS/1CON - 2402991

Éclairage LED, indice de protection IP67, température de couleur 5000 K, longueur 307 mm, Raccordement QUICKON, optique large diffusion

nouveau

Éclairage LED - PLD T/1AC/AS/2CON - 2402992

Éclairage LED, indice de protection IP67, température de couleur 5000 K, longueur 362 mm, Raccordement QUICKON, optique large diffusion, adaptée au montage en série de plusieurs lampes

nouveau

Éclairage LED - PLD T/1AC/UD/1CON - 2403121

Éclairage LED, indice de protection IP67, température de couleur 5000 K, longueur 307 mm, Raccordement QUICKON, lumière dirigée (en haut/en bas)

nouveau

Éclairage LED - PLD T/1AC/UD/2CON - 2403122

Éclairage LED, indice de protection IP67, température de couleur 5000 K, longueur 362 mm, Raccordement QUICKON, lumière dirigée (en haut/en bas), adaptée au montage en série de plusieurs lampes

Support - PLD T/1AC/MNT - 2402993

Support pour lampes à LED PLD T. Ce kit comprend 2 supports.

6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer