Liste de produits : réglettes de fiches test

Filtres

9 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Connecteur de test - UTWE 6/3+1 - 3069047

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 65,8 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/4+1 - 3069048

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 74 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 107 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/5+1 - 3069049

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 12, nombre de pôles: 6, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 82,3 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/6+1 - 3069051

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 7, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 90,5 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 7, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 139,5 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/7+1 - 3069065

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 16, nombre de pôles: 8, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 99 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/8+1 - 3069064

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 18, nombre de pôles: 9, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 107 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/12+1 - 3069077

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 26, nombre de pôles: 13, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 139,5 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

9 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer