Liste de produits : barrette de jonction pour test

Filtres

20 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Connecteur de test - RSCWE 6-3/2 - 3969917

Connecteur de test, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 2, largeur: 48,9 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - RSCWE 6-3/3 - 3969918

Connecteur de test, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 6, nombre de pôles: 3, largeur: 57,1 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - RSCWE 6-3/3X10 - 3969929

Connecteur de test, 3 pièces, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 20, nombre de pôles: 10, largeur: 114,1 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - RSCWE 6-3/4 - 3969920

Connecteur de test, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, largeur: 65,2 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - RSCWE 6-3/5 - 3969921

Connecteur de test, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, largeur: 73,4 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - RSCWE 6-3/6 - 3969922

Connecteur de test, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 12, nombre de pôles: 6, largeur: 81,5 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - RSCWE 6-3/7 - 3969923

Connecteur de test, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 7, largeur: 89,7 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - RSCWE 6-3/8 - 3969924

Connecteur de test, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 16, nombre de pôles: 8, largeur: 97,8 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - RSCWE 6-3/9 - 3969925

Connecteur de test, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 18, nombre de pôles: 9, largeur: 106 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - RSCWE 6-3/10 - 3969926

Connecteur de test, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 20, nombre de pôles: 10, largeur: 114,1 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

20 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer