Liste de produits : raccordement TERMI-POINT®

Filtres

2 occurrences

Connecteurs sous-répartiteurs - RV 8-TP(2,4X0,8)L - 3191013

Connecteurs sous-répartiteurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 5 A, section : 0,22 mm² - 0,56 mm², AWG: 20 - 24, type de raccordement: TERMI-POINT®, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 16, largeur: 7,6 mm, longueur: 202 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Connecteurs sous-répartiteurs - RV 8-PV-TP(2,4X0,8)L - 3191039

Connecteur sous-répartiteur utilisé comme distributeur de potentiel, tous les étages sont reliés les uns aux autres en interne. Connexion TERMI-POINT

2 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer