Liste de produits : support

Filtres

33 occurrences

Support isolant - AB/SS - 0404428

Support en matériau isolant, avec vis d'arrêt, utilisable au choix sur barre collectrice 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris

Support isolant - AB/SS-EX - 0404415

Support isolant avec 2 vis de fixation, utilisable au choix pour la barre omnibus 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris

Support isolant - AB/SS-M - 3025888

Support isolant, avec vis d'arrêt, utilisable pour barre collectrice 3 x 10 mm, coloris : gris

Support isolant - AB2/SS - 0404431

Support isolant double, utilisable au choix pour la barre omnibus 3 mm x 10 mm ou 6 mm x 6 mm, hauteur : 48 mm

Support isolant - AB3/SS - 0800086

Support isolant, matériau: PA, coloris: gris

Support isolant - ABN 2/SS - 0404460

Support isolant double, utilisable au choix pour la barre collectrice 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, hauteur à l'état fermé : 39 mm

Support isolant - AB-SK/E - 3026476

Support isolant, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, longueur: 10 mm, largeur: 56 mm, hauteur: 20 mm, nombre de pôles: 2, coloris: argenté

Support isolant - AB-SK TOP - 3062090

Support isolant, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, longueur: 102,4 mm, largeur: 5,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris

33 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer