Liste de produits : outils à dénuder

Filtres

72 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Outil à dénuder - WIREFOX 2,5 - 1212368

Outil à dénuder, pour conducteurs et câbles de 0,08 à 2,5 mm de section, réglage automatique, longueur à dénuder réglable jusqu'à 15 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 6 mm² souple /1,5 mm² rigide

Outil à dénuder - WIREFOX 4 - 1212156

Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi pour isolants en caoutchouc et silicone) de 0,1 - 4 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable

Outil à dénuder - WIREFOX 6SC - 1212158

Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi pour câbles résistants aux défauts à la terre et aux court-circuits) 1,5 - 6 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable

Outil à dénuder - WIREFOX 10 - 1212150

Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable

Outil à dénuder - WIREFOX 10 CUS - 1212760

Outil à dénuder, marquage au laser selon les indications du client, pour câbles et conducteurs de 0,02 à 10 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable

Outil à dénuder - WIREFOX 16 - 1212155

Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 4 - 16 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable

Outil à dénuder - WIREFOX-D SHIELD - 1212172

Pince à dénuder, pour le dénudage de câbles avant sectionnements, dérivations et raccordements de blindage d'un diamètre de 8 - 9 mm, épaisseur de l'isolant jusqu'à 1,2 mm, longueur à dénuder à partir de 20 mm

Outil à dénuder - WIREFOX FC - 1212619

Pince à dénuder, pour conducteurs plats de 0,75 à 2,5 mm² et jusqu'à 15 mm de large, longueur de dénudage au choix

Outil à dénuder - WIREFOX ASI - 1212154

Pince à dénuder, pour câbles plats d'interface capteur-actionneur AS, longueur à dénuder au choix

72 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1