Liste de produits : relais unique

Filtres

6 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MIN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relais individuels - REL-MR-12DC/21-21/C1D2 - 2906988

Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 24 V DC, UL/cUL : homologation pour l'utilisation en zone Ex Classe 1 Div 2

Relais individuels - REL-MR-24DC/21-21/ATEX - 2906213

Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 24 V DC, UL/cUL : homologation pour l'utilisation en zone Ex Classe 1 Div 2 et ATEX (zone 2)

nouveau

Relais individuels - REL-MR-12DC/21HC/EX - 2908821

Relais de puissance miniature enfichable, avec contact de puissance pour courants constants élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 12 V DC pour utilisation dans des applications en zone 2

Relais individuels - REL-MR-24DC/21HC/EX - 2908822

Relais de puissance miniature enfichable, avec contact de puissance pour courants constants élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V DC pour utilisation dans des applications en zone 2

Relais individuels - REL-MR-110DC/21HC/EX - 2908823

Relais de puissance miniature enfichable, avec contact de puissance pour courants constants élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 110 V DC pour utilisation dans des applications en zone 2

Relais individuels - REL-MR-110DC/21-21/EX - 2908824

Relais de puissance miniature enfichable, avec contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 110 V DC pour utilisation dans des applications en zone 2

6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer