Liste de produits : routeur de sécurité et pare-feu

Filtres

25 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Routeur - FL MGUARD RS2000 TX/TX-B - 2702139

Routeur pour routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding, débit de données jusqu'à 2 x 85 MBit/s

Dispositif de sécurité - TC MGUARD RS2000 4G VPN - 2903588

Dispositif de sécurité, interface téléphonie mobile 4G. emplacement carte SD. 2 tunnels VPN, pare-feu pour une configuration aisée, routeur avec NAT/NAT 1:1, switch 4 ports. 2 emplacements carte SIM

Routeur - TC MGUARD RS2000 3G VPN - 2903441

Dispositif de sécurité avec interface de téléphonie mobile. Emplacement pour cartes SD. 2 tunnels VPN, pare-feu 2 clics pour une configuration ultra-simple, routeur avec NAT/1:1-NAT. Switch à 4 ports. Emplacements pour 2 cartes SIM. Récepteur GPS.

Routeur - FL MGUARD RS2005 TX VPN - 2701875

Routeur de sécurité dans un boîtier métallique avec switch à 5 ports intégré, VPN, plage de température étendue, emplacement pour cartes SD, pare-feu simplifié, routeur avec NAT/1:1-NAT

Routeur - FL MGUARD RS4000 TX/TX - 2700634

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, emplacement pour carte SD,
pare-feu intelligent avec ensemble des fonctions pour une sécurité maximale et une configuration simplifiée, routeur avec NAT/1:1-NAT, VPN / surveillance de l'intégrité CIFS en option

Routeur - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN - 2200515

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, emplacement pour carte SD, VPN pour 10 tunnels VPN (en option, jusqu'à 250 avec licence supplémentaire),
pare-feu intelligent avec ensemble des fonctions pour une sécurité maximale et une configuration simplifiée, routeur avec NAT/1:1-NAT, VPN/surveillance de l'intégrité CIFS en option

Routeur - FL MGUARD RS4000 TX/TX-P - 2702259

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec homologation ATEX et IECex, avec plage de température étendue, logement pour carte SD, Inspecteur OPC/Modbus, pare-feu intelligent avec ensemble complet de fonctions pour une sécurité maximale et une configuration simplifiée, routeur avec NAT/1:1-NAT, à partir de FW 8.5 : VPN pour max. 250 tunnels, CIFS Integrity Monitoring, fonction de redondance

Dispositif de sécurité - TC MGUARD RS4000 4G VPN - 2903586

Dispositif de sécurité, interface téléphonie mobile 4G. emplacement carte SD. 10 tunnels VPN, pare-feu intelligent avec intégralité des fonctions, routeur avec NAT/NAT 1:1, surveillance de l'intégrité CIFS en option, switch administrable 4 ports. 2 emplacements carte SIM

Routeur - TC MGUARD RS4000 3G VPN - 2903440

Dispositif de sécurité, WAN et interface téléphonie mobile. emplacement carte SD. 10 tunnels VPN, pare-feu intelligent avec intégralité des fonctions, routeur avec NAT/NAT 1:1, surveillance de l'intégrité CIFS en option. Switch administrable 4 ports. 2 emplacements carte SIM. Récepteur GPS.

25 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer