Liste de produits : contacts roulés

Filtres

8 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Section de conducteur

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_AWG_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Section du conducteur [AWG]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Contact à sertir - CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - 1004360

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Mâle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 0,34 mm² ... 1 mm² AWG 22 ... 17

Contact à sertir - CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - 1004362

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 0,34 mm² ... 1 mm² AWG 22 ... 17

Contact à sertir - CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - 1004365

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Mâle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm² ... 2,5 mm² AWG 16 ... 14

Contact à sertir - CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - 1004366

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm² ... 2,5 mm² AWG 16 ... 14

Contact à sertir - CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - 1004380

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Mâle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 0,34 mm² ... 1 mm² AWG 22 ... 17

Contact à sertir - CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - 1004381

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 0,34 mm² ... 1 mm² AWG 22 ... 17

Contact à sertir - CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - 1004382

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Mâle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm² ... 2,5 mm² AWG 16 ... 14

Contact à sertir - CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - 1004383

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm² ... 2,5 mm² AWG 16 ... 14

8 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1