Liste de produits : télésurveillance

Filtres

4 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nouveau

Relais SMS - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Suivi de relais SMS : surveillance des valeurs analogiques et numériques via le réseau de téléphonie mobile, et commutation à distance des sorties relais. La communication s'effectue par SMS ou GPRS (envoi d'e-mail). Plage de tension d'alimentation 10 V ... 60 V DC.

nouveau

Relais SMS - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Relève assurée par le relais SMS : surveillance des valeurs numériques via le réseau de téléphonie mobile et commutation à distance des sorties relais. La communication s'effectue par SMS ou GPRS (envoi d'e-mail). Plage de tension d'alimentation de 93 V à 250 V AC.

Système de signalisation - TC MOBILE I/O X300 - 2903807

Système de signalisation compact pour réseaux de téléphonie mobile permettant de surveiller les valeurs analogiques et numériques ainsi que de commuter les sorties de relais à distance. La communication avec un serveur ODP s'effectue via un protocole ODP, par l'intermédiaire de GPRS. Plage de tension d'alimentation : 10 V ... 60 V DC.

Système de signalisation - TC MOBILE I/O X300 AC - 2903808

Système de signalisation compact pour réseaux de téléphonie mobile permettant de surveiller les valeurs numériques ainsi que de commuter les sorties de relais à distance. La communication avec un serveur ODP s'effectue via un protocole ODP, par l'intermédiaire de GPRS. Plage de tension d'alimentation : 93 V ... 250 V AC.

4 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer