Liste de produits : QUINT CAP

Filtres

2 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

nouveau

Module tampon - QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 2320539

Accumulateur buffer QUINT avec accumulateur d'énergie sans entretien à condensateur double couche pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 5 A / 4 KJ, avec adaptateur de profilé universel UTA 107 monté.

nouveau

Module tampon - QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 2320571

Accumulateur buffer QUINT avec accumulateur d'énergie sans entretien à condensateur double couche pour montage sur rail DIN, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A / 8 KJ, avec adaptateur de profilé universel UTA 107 monté. UInOK préréglé sur fonctionnement sur batterie.

2 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer