Liste de produits : accumulateurs d'énergie pour TRIO UPS, MINI UPS et STEP UPS

Filtres

8 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_BATTERY_CAPACITY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Accumulateur d'énergie - MINI-BAT/24DC/0.8AH - 2866666

Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 0,8 Ah.

Accumulateur d'énergie - MINI-BAT/24DC/1.3AH - 2866417

Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 1,3 Ah.

Accumulateur d'énergie - MINI-BAT/12DC/1.6AH - 2866572

Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 12 V DC, 1,6 Ah.

Accumulateur d'énergie - MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569

Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 12 V DC, 2,6 Ah.

Accumulateur d'énergie - QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - 2866349

Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 3,4 Ah. Raccordement via cosse mâle, 14 mm.

Accumulateur d'énergie - QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - 2866352

Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah. Raccordement via cosse mâle, 14 mm.

Accumulateur d'énergie - QUINT-BAT/24DC/12AH - 2866365

Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 12 Ah. Raccordement via cosse mâle, 14 mm.

Batterie - STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - 2320364

Module de batterie de rechange, lithium polymère, 18,5 V DC, 1,4 Ah.

8 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer