Liste de produits : presse-étoupes en plastique

Filtres

200 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Matériau

Presse-étoupe - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M20, diamètre de câble 7 ... 13 mm

Presse-étoupe - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M25, diamètre de câble 9...17 mm

Presse-étoupe - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M32, diamètre de câble 11 ... 21 mm

Presse-étoupe - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M40, diamètre de câble 19 ... 28 mm

Boulon de fermeture - VC-KV-VB 3 - 1408012

Boulon de fermeture, pour obturer les perçages non utilisés dans les joints à garniture multiple pour presse-étoupe

Boulon de fermeture - VC-KV-VB 5 - 1408025

Boulon de fermeture, pour obturer les perçages non utilisés dans les joints à garniture multiple pour presse-étoupe

Presse-étoupe - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

Accessoires de raccordement vissé Pg16 pour embase en saillie et diamètre de câble compris entre 9 mm et 12 mm.

Presse-étoupe - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

Accessoires de raccordement vissé Pg16 pour embase en saillie et diamètre de câble compris entre 11,5 mm et 15 mm.

Presse-étoupe - G-INS-M12-S68N-PNES-GY - 1411123

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 3 mm ... 6,5 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M12 x 1,5, coloris: gris argent RAL 7001

Presse-étoupe - G-INS-M16-S68N-PNES-GY - 1411124

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 10 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: gris argent RAL 7001

200 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer