Liste de produits : contacts pneumatiques

Filtres

12 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VALVE_INTEGRATED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Contact pneumatique - HC-M-PN3-3,00-ST - 1663491

Connecteur mâle pneumatique, pour module HC-M-PN3, diamètre intérieur du flexible 3,0 mm

Contact pneumatique - HC-M-PN3-4,00-ST - 1663501

Connecteur mâle pneumatique, pour module HC-M-PN3, diamètre intérieur du flexible 4,0 mm

Contact pneumatique - HC-M-PN3-1,60-BU - 1663514

Connecteur femelle pneumatique, pour module HC-M-PN3, diamètre intérieur du flexible 1,6 mm

Contact pneumatique - HC-M-PN3-4,00-BU - 1663530

Connecteur femelle pneumatique, pour module HC-M-PN3, diamètre intérieur du flexible 4,0 mm

Contact pneumatique - HC-M-PN3-3,00-BU - 1663527

Connecteur femelle pneumatique, pour module HC-M-PN3, diamètre intérieur du flexible 3,0 mm

Contact pneumatique - HC-M-PN3-1,60-BU-V - 1663543

Connecteur femelle pneumatique avec électrovanne, pour module HC-M-PN3, diamètre intérieur du flexible 1,6 mm

Contact pneumatique - HC-M-PN3-3,00-BU-V - 1663556

Connecteur femelle pneumatique avec électrovanne, pour module HC-M-PN3, diamètre intérieur du flexible 3,0 mm

Contact pneumatique - HC-M-PN3-4,00-BU-V - 1663569

Connecteur femelle pneumatique avec électrovanne, pour module HC-M-PN3, diamètre intérieur du flexible 4,0 mm

Contact pneumatique - HC-M-PN2-6,00-ST - 1676750

Connecteur mâle pneumatique, pour module HC-M-PN2, diamètre intérieur du flexible 6,0 mm

Contact pneumatique - HC-M-PN2-6,00-BU - 1676763

Connecteur femelle pneumatique, pour module HC-M-PN2, diamètre intérieur du flexible 6,0 mm

12 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer