Liste de produits : barres collectrices de neutre

Filtres

4 occurrences

Barre omnibus de N - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Barre omnibus de N, largeur: 10 mm, hauteur: 3 mm, DIN VDE 0611-4 : 1991-02, matériau: Cuivre, étamé, longueur: 1000 mm, coloris: argenté

Barre omnibus de N - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Barre omnibus de N, largeur: 10 mm, hauteur: 3 mm, DIN VDE 0611-4 : 1991-02, matériau: Cuivre, étamé, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

Barre omnibus de N - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

Barre omnibus de N, largeur: 6 mm, hauteur: 6 mm, matériau: Cuivre, étamé, longueur: 1000 mm, coloris: argenté

Barre d'équipotentialité - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Barre collectrice de potentiel, à languettes fendues 6,3 / 2,8 mm, 40 A max., laiton, étamée, longueur : 1 m

4 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer