Liste de produits : multiplexeur pour signaux HART

Filtres

11 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Multiplexer HART - MACX MCR-S-MUX - 2865599

Multiplexeur HART pour configuration et diagnostic en ligne d'appareils de terrain compatibles HART ainsi que pour la documentation constante des variables de processus et états avec un PC ou un système de gestion, pour le montage sur NS 35/7,5 ou NS 32

Carte de transmission HART - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

La carte de transmission HART sert au fonctionnement du multiplexeur HART MACX-MCR-S-MUX. Les signaux reçus des convertisseurs de signaux compatibles HART sont connectés sur la barrette de raccordement de la carte de transmission, puis transmis au multiplexeur via un FLK.

Multiplexeur Ethernet HART - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

Tête de station Ethernet pour passerelle modulaire avec Modbus TCP, PROFINET, HART IP, FDT/DTM. Supporte cinq modules d'extension.

Multiplexeur Ethernet HART - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

Tête de station Ethernet pour passerelle modulaire avec Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM. Supporte cinq modules d'extension.

Convertisseur de protocole - GW PL HART4-BUS - 2702234

Module d'extension HART® à 4 canaux, raccordement vissé

Convertisseur de protocole - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

Module d'extension HART® à 4 canaux à raccordement vissé et résistance interne d'entrée de 250 Ω.

Convertisseur de protocole - GW PL HART8-BUS - 2702235

Module d'extension HART® 8 canaux avec raccordement vissé

Convertisseur de protocole - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

Module d'extension HART® à 8 canaux à raccordement vissé et résistance interne d'entrée 250 Ω.

Convertisseur de protocole - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

Module d'extension HART® 8 canaux avec alimentation en boucle et raccordement vissé

Convertisseur de protocole - GW PL DIO4-BUS - 2702237

Module pour entrée numérique 4 canaux et sortie numérique 4 canaux avec raccordement vissé

11 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer