Liste de produits : matériel de repérage pour THERMOMARK PRIME

Filtres

819 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINT_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Couleur

  • Options complémentaires
    Fermer

    Couleur



Etiquette - US-EMLF (15X9) YE - 0803828

Etiquette, Carte, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 15 x 9 mm

Etiquette - US-EMLF (16,5X5) YE - 0803830

Etiquette, Carte, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 16,5 x 5 mm

Etiquette - US-EMLF (15X6) YE - 0803832

Etiquette, Carte, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 15 x 6 mm

Etiquette - US-EMLF (16X7) YE - 0803834

Etiquette, Carte, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 16 x 7 mm

Etiquette - US-EMLF (17,5X8) YE - 0803836

Etiquette, Carte, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 17,5 x 8 mm

Etiquette - US-EMLF (20X8) YE - 0803842

Etiquette, Carte, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 mm x 8 mm

Etiquette - US-EMLF (D39) - 0803845

Etiquette, pour le repérage de circuits électriques, Carte, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, dimensions: 39 mm, surface utile: d: 39 mm

Repère pour conducteur - UCT-WMT (30X4) - 0801422

Repère pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5-14 mm, surface utile: 30 x 4 mm

Repère pour conducteur - UCT-WMT (30X4) YE - 0801423

Repère pour conducteur, Planche, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5-14 mm, surface utile: 30 x 4 mm

Repère pour conducteur - UCT-WMT (30X4) RD - 0801424

Repère pour conducteur, Planche, rouge, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5-14 mm, surface utile: 30 x 4 mm

819 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer