Liste de produits : matériel de repérage

Filtres

589 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Couleur

  • Options complémentaires
    Fermer

    Couleur



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (29X8) - 0831500

Repères pour câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 2,9 mm, surface utile: 29 x 8 mm

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (40X15) - 0831501

Repères pour câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 40 x 15 mm

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (60X15) - 0831502

Repères pour câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 60 x 15 mm

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (100X15) - 0831503

Repères pour câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 100 x 15 mm

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (D25) - 0831504

Repères pour câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 2,9 mm, surface utile: d 25 mm

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (D30) - 0831505

Repères pour câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 2,9 mm, surface utile: d 30 mm

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (29X8) BK - 0831508

Repères pour câble, Planche d'aluminium, noir, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 2,9 mm, surface utile: 29 x 8 mm

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (40X15) BK - 0831509

Repères pour câble, Planche d'aluminium, noir, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 40 x 15 mm

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (60X15) BK - 0831510

Repères pour câble, Planche d'aluminium, noir, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 60 x 15 mm

Repères pour câble - LS-WMTB-AL (100X15) BK - 0831511

Repères pour câble, Planche d'aluminium, noir, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 100 x 15 mm

589 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer