Liste de produits : Industrial Bluetooth

Filtres

5 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIRELESS_STANDARD_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Standard de télécommunication

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Fonction

nouveau

Module radio - FL BT EPA 2 - 1005869

Module radio Bluetooth/Ethernet, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, antenne interne, IP65, 9 V DC ... 30 V DC, raccordement M12, WEB, commandes AT et bouton de mode

nouveau

Module radio - FL EPA 2 - 1005955

Module radio Ethernet combiné avec Bluetooth et WLAN, antenne interne, WLAN : AP et Client, 2.4 et 5 GHz, Bluetooth : 2.1+EDR/4.0, PAN jusqu'à 7 connexions, IP65, 9 ... 30 V DC, raccordement M12, WEB, commandes AT et bouton de mode

nouveau

Module radio - FL EPA 2 RSMA - 1005957

Module radio Ethernet combiné avec Bluetooth et WLAN, antenne omnidirectionnelle échangeable jointe, WLAN : AP et Client, 2,4 et 5 GHz, Bluetooth : 2.1+EDR/4.0, PAN jusqu'à 7 connexions, IP65, 9 ... 30 V DC, raccordement M12, WEB, commandes AT et bouton de mode

Adaptateur de montage - FL EPA WMS - 2701134

Kit de montage mural ou sur mât pour appareils de type EPA, avec brides pour diamètre 25 - 85 mm, mobilité sur deux axes pour une orientation optimale, acier inoxydable

5 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer