Liste de produits : parasurtenseur de type 2

Filtres

146 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nouveau

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-3C-440-FM - 2909968

Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II pour réseaux triphasés avec N et PE posés de manière combinée (système à 4 fils : L1, L2, L3, PEN), avec contact de signalisation à distance.

nouveau

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - 2909635

Parafoudre enfichable, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), avec contact de signalisation à distance. Pour le point d'alimentation de l'installation avec un pouvoir de décharge plus élevé selon VDE 0100-534:2016-10.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM - 2905340

Parafoudre enfichable, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-3C-350-FM - 2905339

Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II pour réseaux triphasés avec N et PE posés de manière combinée (système à 4 fils : L1, L2, L3, PEN), avec contact de signalisation à distance.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-2S-350-FM - 2905338

Parafoudre enfichable, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux biphasés avec N et PE séparés (système à 4 fils : L1, L2, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-2C-350-FM - 2905337

Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II pour réseaux biphasés avec N et PE posés de manière combinée (système à 3 fils : L1, L2, PEN), avec contact de signalisation à distance.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-1S-350-FM - 2905333

Parafoudre enfichable, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

nouveau

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40 - 2909637

Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II, pour réseaux triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE). Pour les installations avec un besoin accru de sécurité.

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350 - 2905345

Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II, pour réseaux triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE).

Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-3C-350 - 2905344

Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II pour réseaux triphasés avec N et PE posés de manière combinée (système à 4 fils : L1, L2, L3, PEN), avec contact de signalisation à distance.

146 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer