Liste de produits : blocs de jonction-fusibles

Filtres

30 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUSE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bloc de jonction-fusibles - PT 10,3-HESI 1000V - 3062142

Bloc de jonction-fusibles, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 1,5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, intensité nominale: 20 A, tension nominale: 1000 V, largeur: 17,6 mm, type de fusible: Midget / 10,3 x 38, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Bloc de jonction-fusibles - PT 10,3-HESILED 1000V - 3062143

Bloc de jonction-fusibles, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 1,5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, intensité nominale: 20 A, tension nominale: 1000 V, largeur: 17,6 mm, type de fusible: Midget / 10,3 x 38, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Bloc de jonction-fusibles - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Bloc de jonction porte-fusible avec affichage lumineux pour cartouche G 10,3 x 38 mm, section : 1,5 - 25 mm², AWG : 16 - 4, largeur : 18 mm, coloris : noir

Bloc de jonction-fusibles - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de raccordement: Raccordement vissé, section : 1,5 mm²- 25 mm², AWG: 16 - 3, intensité nominale: 30 A, tension nominale: 1000 V, largeur: 18 mm, type de fusible: 10,3 x 38 mm, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Bloc de jonction-fusibles - UK 10,3-HESI 1500V - 3062760

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,75 mm²- 25 mm², AWG: 18 - 4, intensité nominale: 32 A, tension nominale: 1500 V, largeur: 23 mm, type de fusible: gG / gPV / 10,3 x 85, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Fusible - FUSE 10,3X38 2A PV - 3061295

Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV

Fusible - FUSE 10,3X38 4A PV - 3061305

Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV

Fusible - FUSE 10,3X38 6A PV - 3061318

Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV

Fusible - FUSE 10,3X38 8A PV - 3061321

Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV

Fusible - FUSE 10,3X38 10A PV - 3061334

Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV

30 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer