Liste de produits : blocs fonctionnels de commande à distance

Filtres

3 occurrences

Licence - RESY-DATA-A LIC - 2876847

Resy+ comprend des bibliothèques de logiciels qui étendent les systèmes de commande de Phoenix Contact avec des protocoles de téléexploitation, tels que CEI 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ est notamment utilisé dans la gestion des eaux, du gaz et de l'énergie.

Licence - RESY-DATA-A LIC OEM - 2700774

Licence de projet Resy+, bibliothèques de logiciels pour les protocoles de commande à distance permettant une mise en oeuvre dans les domaines de l'eau, du gaz et de l'énergie. Veuillez indiquer le numéro de projet dans le cadre de configuration, ou mettez-vous en relation avec votre interlocuteur au sein de notre réseau de distributeurs.

Module fonctionnel - RESY+ - 2400295

Resy+ comprend des bibliothèques de blocs de fonction. La technologie de commande de Phoenix Contact est étendue avec les protocoles de téléexploitation, tels que CEI 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ est notamment utilisé dans la gestion des eaux, du gaz et de l'énergie. Le téléchargement des blocs fonctionnels est désormais disponible.

3 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer