Liste de produits : installation FO

Filtres

157 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Type de signal

Connecteur pour fibres optiques - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Jeu de connecteurs SC-RJ pour fibres PCF, à équiper, comprenant 2 connecteurs duplex à montage rapide à embout anti-écrasement, pour diamètre de brin individuel de 2,9 mm

Outil d'équipement - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

Outil à entailler pour fibre PCF, schéma connecteur : SC-RJ ou SC-Duplex pour la confection de connecteurs mâles à montage rapide SC, pour extension du PSM-PCF-KONFTOOL...

Câble fibre optique - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Câble fibre polymère PROFINET, duplex 980/1000 μm, réalisation lourde pour pose fixe à l'intérieur des locaux, vendue au mètre, sans connecteur

Câble fibre optique - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Câble en fibre polymère PROFINET, duplex 980/1000 μm, réalisation lourde pour utilisation souple en chaîne porte-câble, au mètre, sans connecteur

Connecteur pour fibres optiques - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

Jeu de connecteurs SC-RJ pour câble à fibre PCF PROFINET standard avec éléments individuels de 2,2 mm de diamètre. Se compose de 2 connecteurs duplex à montage rapide avec protection à confectionner.

Câble fibre optique - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Câble fibre PCF PROFINET, duplex 200/230 μm, pour pose en intérieur, type B, gaine extérieure PVC, au mètre sans connecteur

Connecteur pour fibres optiques - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

Jeu de connexteurs SC-Duplex pour câbles à fibre optique PROFINET- PCF standards avec un diamètre des différents éléments de 2,2 mm. Composé de 2 connecteurs duplex à montage rapide avec protection antiflambage.

Connecteur pour fibres optiques - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

Jeu de connecteurs B-FOC (ST) pour câble à fibre PCF PROFINET avec éléments individuels de 2,2 mm de diamètre. Se compose de 4 connecteurs à montage rapide avec protection à confectionner.

Outil d'équipement - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

Kit de confection de câbles HCS pour connecteur B-FOC(ST) à montage rapide comprenant un couteau et une pince à dénuder, des ciseaux pour fil aramide, une pince à fibre, un microscope, un outil à entailler les fibres HCS standard et les fibres HCS-GI, quatre connecteurs mâles B-FOC(ST) pour fibres HCS standard ainsi que la documentation

Outil d'équipement - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

Outil à entailler pour fibre PCF, schéma connecteur : B-FOC (ST) pour confection de connecteurs à montage rapide B-FOC, pour extension du PSM-PCF-KONFTOOL...

157 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer