Liste de produits : boîtiers vides Ex avec deux niveaux de câblage

Filtres

3 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Coffret de commande - D PX A 177X177X145 - 0899324

Coffret de commande, avec deux niveaux de câblage, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 177 mm x 177 mm x 145 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - D PX A 360X177X145 - 0899325

Coffret de commande, avec deux niveaux de câblage, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 360 mm x 177 mm x 145 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - D PX A 360X360X145 - 0899326

Coffret de commande, avec deux niveaux de câblage, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 360 mm x 360 mm x 145 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

3 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer