Liste de produits : boîtiers vides Ex avec flasque

Filtres

24 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Coffret de commande - E PX A 75X80X56 - 0899300

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 75 mm x 80 mm x 56 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PX A 75X80X75 - 0899301

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 75 mm x 80 mm x 75 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PX A 75X110X56 - 0899302

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 75 mm x 110 mm x 56 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PX A 75X110X75 - 0899303

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 75 mm x 110 mm x 75 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PX A 75X160X56 - 0899304

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 75 mm x 160 mm x 56 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PX A 75X160X75 - 0899305

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 75 mm x 160 mm x 75 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PX A 75X190X56 - 0899306

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 75 mm x 190 mm x 56 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PX A 75X190X75 - 0899307

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 75 mm x 190 mm x 75 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PX A 75X230X56 - 0899308

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 75 mm x 230 mm x 56 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PX A 75X230X75 - 0899309

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 75 mm x 230 mm x 75 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

24 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer