Liste de produits : boîtiers vides avec flasque

Filtres

27 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Coffret de commande - E PE A 55X55X37 - 0899335

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 37 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PE A 55X55X59 - 0899336

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 59 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PE A 75X80X56 - 0899337

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 56 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PE A 75X80X75 - 0899338

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 75 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PE A 75X110X56 - 0899339

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 56 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PE A 75X110X75 - 0899340

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 75 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PE A 75X160X56 - 0899341

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 56 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PE A 75X160X75 - 0899342

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 75 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PE A 75X190X56 - 0899343

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 56 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Coffret de commande - E PE A 75X190X75 - 0899344

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 75 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

27 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer