Liste de produits : boîtiers de terrain ECS

Filtres

14 occurrences

nouveau

Boîtier électronique - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

Embase, coloris: noir, largeur: 170 mm, longueur: 176 mm, hauteur: 64 mm

nouveau

Boîtier électronique - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

Embase, coloris: noir, largeur: 170 mm, longueur: 176 mm, hauteur: 64 mm

nouveau

Boîtier électronique - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

Embase, coloris: noir, largeur: 163 mm, longueur: 176 mm, hauteur: 64 mm

nouveau

Boîtier électronique - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

Embase, coloris: noir, largeur: 163 mm, longueur: 176 mm, hauteur: 64 mm

nouveau

Boîtier électronique - ECS-P-122X169-L-UV1-B - 2230004

Plaque avant, coloris: noir, largeur: 196 mm, longueur: 34 mm, hauteur: 62 mm

nouveau

Boîtier électronique - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

Plaque avant, coloris: noir, largeur: 196 mm, longueur: 40 mm, hauteur: 62 mm

nouveau

Boîtier électronique - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

Plaque avant, coloris: noir, largeur: 196 mm, longueur: 40 mm, hauteur: 62 mm

nouveau

Boîtier électronique - ECS-P-122X169-L-UV1-CG - 2230007

Plaque avant, coloris: noir, largeur: 196 mm, longueur: 60 mm, hauteur: 62 mm

nouveau

Boîtier électronique - ECS-P-122X169-S-UV1-B - 2230008

Plaque avant, coloris: noir, largeur: 163 mm, longueur: 29 mm, hauteur: 62 mm

nouveau

Boîtier électronique - ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - 2230009

Plaque avant, coloris: noir, largeur: 163 mm, longueur: 35 mm, hauteur: 62 mm

14 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer