Liste de produits : répartiteurs et boîtiers répartiteurs

Filtres

3 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Choisissez des produits avec/sans voyant de diagnostic et d'état pour établir des diagnostics, helpImageUrl=]

Répartiteur de puissance - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Répartiteur de puissance, application : Alimentation en énergie, type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, détrompage: T - Power, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, Universel; racc. câble multicond.: raccordement de câble principal enfichable 90°, blindage: non, Port de diagnostic, M12, détrompage A, nombre de pôles : 12

Répartiteur de puissance - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

Répartiteur de puissance, application : Alimentation en énergie, type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, détrompage: T - Power, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, Universel; racc. câble multicond.: raccordement de câble principal enfichable 90°, blindage: non

Répartiteur en Y - SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

Répartiteur en Y, 4-pôles, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage T, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage T et Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage T

3 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer