Liste de produits : éléments de raccordement d'appareils

Filtres

9 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cadre de montage - VS-SCRJ-A-TC-IP67 - 1658545

Cadre VS-SC-RJ pour Transceiver de la Sté AVAGO, type : AFBR 5978Z, gris, IP65/67

Cadre de montage - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - 1405374

Cadre de montage SC-RJ, IP67, pour verrouillage Push-Pull, métallique, avec système Freenet, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint et prolongateur SC-RJ (pour POF, PCF et GOF), sans vis de fixation

Cadre de montage - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 1608061

Cadre de montage SC-RJ, IP67, pour verrouillage Push-Pull, métallique, pour transceiver, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation

Cadre de montage - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - 1608210

Cadre de montage SC-RJ, IP67, pour verrouillage Push-Pull, plastique, avec système Freenet, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint et prolongateur SC-RJ (pour POF, PCF et GOF), sans vis de fixation

Cadre de montage - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - 1657889

Cadre de montage SC-RJ, IP67, pour verrouillage Push-Pull, plastique, pour transceiver, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation

Cadre de montage - FOC-V14-F1S-EM/SJO - 1413983

Cadre de montage RJ45 pour émetteur-récepteur, IP67, pour verrouillage Push-Pull, métallique, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint et vis de fixation

Coupleur pour fibre optique - FOC-M12-BU/BU - 1416677

Prolongateur FO M12, duplex, convient pour toutes les fibres, avec support mural, indice de protection IP65

Transceiver FO - FOC-M12-MNNA-TC-650 - 1416716

Transceiver FO M12, duplex, longueur d'ondes 650 nm pour 125 MBit/s, pour fibre POF et PCF, pour montage de C.I., filetage de fixation M16, avec cache de protection, y compris interface I²C pour la surveillance et la gestion du Transceiver

Transceiver FO - FOC-M12-MNNA-TC-1300 - 1416729

Transceiver FO M12, duplex, longueur d'ondes 1 300 nm pour 125 MBit/s, pour fibre GOF, pour montage de C.I., filetage de fixation M16, avec cache de protection, y compris interface I²C pour la surveillance et la gestion du Transceiver

9 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer