Liste de produits : automates à sertir

Filtres

44 occurrences

Outil de sertissage électrique - CF 500-230V - 1208348

Sertisseur électrique universel, pour matrices de différents éléments de contact

Outil de sertissage électrique - CF 500-120V - 1208351

Sertisseur électrique universel, pour matrices de différents éléments de contact

Accessoires pour outils et automates - CF 1000 SORT1,5 - 1204326

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000, godet d'alimentation pour manchons 0,50 - 1,5 mm2

Matrice de rechange - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Matrice pour automate à sertir CF 500 avec contacts cylindriques avec tige de diamètre 2,5 et 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm2

Matrice de rechange - CF 500/DIE TC 10 - 1212260

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour contacts cylindriques avec tige de diamètre 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm2

Matrice de rechange - CF 500/DIE AI 6 - 1212238

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour embouts (A... et AI... ) 0,08 ... 6 mm2

Matrice de rechange - CF 500/DIE AI 25 - 1212239

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour embouts (A... et AI... ) 10,16 et 25 mm2

Matrice de rechange - CF 500/DIE SC 1,5 - 1212241

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour clips et connecteurs plats (C-SCF... et C-SCM... ) 0,1 ... 1,5 mm2

Matrice de rechange - CF 500/DIE SC 6 - 1212242

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour clips et connecteurs plats (C-SCF... et C-SCM... ) 0,5 ... 6 mm2

Matrice de rechange - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour cosses tubulaires 0,1 ... 4 mm2

44 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer