Liste de produits : installation cuivre

Filtres

738 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Type de signal

  • Options complémentaires
    Fermer

    Type de signal



nouveau

Panel Patch - PP-RJ-RJ - 2703015

Panneau de distribution, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20

nouveau

Panel Patch - PP-RJ-SC - 2703016

Panneau de distribution, connecteur femelle RJ45 sur bornes à vis, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction

nouveau

Panel Patch - PP-RJ-SCC - 2703018

Panneau de distribution, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction à raccordement Push-in, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction

nouveau

Panel Patch - PP-RJ-IDC - 2703019

Panneau de distribution, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction

nouveau

Panel Patch - PP-RJ-RJ-F - 2703020

Panneau de distribution, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, surveillance des courants de fuite, parafoudre basse tension

nouveau

Panel Patch - PP-RJ-SC-F - 2703021

Panneau de distribution, connecteur femelle RJ45 sur bornes à vis, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance des courants de fuite, parafoudre basse tension

nouveau

Panel Patch - PP-RJ-SCC-F - 2703022

Panneau de distribution, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction à raccordement Push-in, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance des courants de fuite, parafoudre basse tension

nouveau

Panel Patch - PP-RJ-IDC-F - 2703023

Panneau de distribution, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension

nouveau

Injecteur - INJ 1000 - 2703005

Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20

nouveau

Injecteur - INJ 1000-T - 2703006

Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C

738 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer