Liste de produits : éléments de contact et contacts

Filtres

108 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Cadre de passe-câble - VC-TR1/2M-PEA - 1607059

Cadre passe-câble, avec raccordement PE vers le boîtier, pour modules à élément de contact, type 1, nombre de modules : 2

Cadre de passe-câble - VC-TR2/3M-PEA - 1607062

Cadre passe-câble, avec raccordement PE vers le boîtier, pour modules à élément de contact, type 2, nombre de modules : 3

Cadre de passe-câble - VC-TR3/4M-PEA - 1607075

Cadre passe-câble, avec raccordement PE vers le boîtier, pour modules à élément de contact, type 3, nombre de modules : 4

Cadre de passe-câble - VC-TR4/5M-PEA - 1607088

Cadre passe-câble, avec raccordement PE vers le boîtier, pour modules à élément de contact, type 4, nombre de modules : 5

Cadre de montage - VC-AR1/2M-PEA - 1607761

Cadre de montage, avec contact PE, pour châssis VARIOCONNEC, type 1, 2 modules à isolants

Cadre de montage - VC-AR2/3M-PEA - 1607774

Cadre de montage, avec contact PE, pour châssis VARIOCONNEC, type 2, 3 modules à isolants

Cadre de montage - VC-AR3/4M-PEA - 1607787

Cadre de montage, avec contact PE, pour châssis VARIOCONNEC, type 3, 4 modules à isolants

Cadre de montage - VC-AR4/5M-PEA - 1607790

Cadre de montage, avec contact PE, pour châssis VARIOCONNEC, type 4, 5 modules à isolants

Cadre de passe-câble - VC-TR1/2M - 1852891

Cadre capot, sans contact PE, pour modules à isolants, type 1, 2 modules à isolants

Cadre de passe-câble - VC-TR2/3M - 1852901

Cadre capot, sans contact PE, pour modules à isolants, type 2, 3 modules à isolants

108 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer