Liste de produits : configuration, surveillance et diagnostic

Filtres

10 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Type d'application du logiciel

  • Options complémentaires
    Fermer

    Type d'application du logiciel



Logiciel - DIAG+ - 2730307

DIAG+, logiciel de diagnostic pour réseaux INTERBUS, domaine d'application : Mise en service, maintenance et, à titre d'exemple, intégration dans le logiciel de la salle de contrôle, possibilité d'intégration dans d'autres applications 32 bits (compatibilité ActiveX)

Logiciel - DIAG+ CPY - 2730404

La licence de copie Diag+ permet l'installation et l'utilisation parallèle du logiciel Diag+ sur plusieurs postes de travail. Il s'agit ici d'une licence par poste de travail. Une licence complète est également nécessaire pour chaque poste de travail.

Logiciel - DIAG+ DEMO - 2730734

DIAG+, logiciel de diagnostic (version démo avec fonctionnalité limitée), pour réseaux INTERBUS, domaine d'application : Mise en service, entretien et p. ex. pour l'intégration dans le logiciel de la salle de contrôle, possibilité d'intégration dans d'autres applications 32 bits (compatibilité ActiveX)

Logiciel - CONFIG+ - 2868059

Version Config+ complète pour la configuration et le diagnostique d'un système INTERBUS

Logiciel - CONFIG+ CPY - 2868062

La licence de copie Config+ permet l'installation et l'utilisation parallèle du logiciel Config+ sur plusieurs postes de travail. Une licence complète est également nécessaire pour chaque utilisateur individuel. Il s'agit ici d'une licence par poste de travail

Logiciel - CONFIG+ DEMO - 2868046

Version démo Config+ avec fonctionnalité limitée (sauvegarde des projets impossible)

Logiciel - DIAG+ NETSCAN - 2868075

Version complète Diag+ NetScan, pour le diagnostic cyclique et en temps réel de réseaux

Logiciel - DIAG+ NETSCAN CPY - 2868088

La licence de copie Diag+ NetScan permet l'installation et l'utilisation parallèle du logiciel Diag+NetScan sur plusieurs postes de travail. Il s'agit ici d'une licence par poste de travail. Une licence complète est également nécessaire pour chaque poste de travail.

Logiciel - DIAG+ NETSCAN DEMO - 2868091

Démo Diag+ NetScan, fonctionnalité limitée (pas d'ouverture ou de sauvegarde de projets)

Logiciel - AX SW SUITE DEMO - 2985660

Automation Software Suite est un ensemble complet d'outils logiciels adaptés les uns aux autres pour le système d'automatisation Automation Worx composé de PC WORX, PC WORX EXPRESS, DIAG+, DIAG+ NetScan, CONFIG+, VISU+, WEBVISIT, AX OPC SERVER

10 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer