Liste de produits : repérage de conducteurs et de câbles avec impression personnalisée

Filtres

9 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Diamètre du câble

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Couleur

Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL CUS - 0833208

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,2-2,4 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE CUS - 0833209

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,2-2,4 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL CUS - 0833210

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,2-2,4 mm, surface utile: 30 x 4 mm

Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL YE CUS - 0833211

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,2-2,4 mm, surface utile: 30 x 4 mm

Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL CUS - 0833212

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,2-2,4 mm, surface utile: 60 x 4 mm

Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL YE CUS - 0833213

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,2-2,4 mm, surface utile: 60 x 4 mm

Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL CUS - 0833214

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,5-3,2 mm, surface utile: 15 x 5 mm

Repère pour conducteur - UC-WMC 1,9 (15X4) CUS - 0828012

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2-1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm

9 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer