Liste de produits : repérage des conducteurs et des câbles

Filtres

1 480 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Couleur

  • Options complémentaires
    Fermer

    Couleur



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Repère pour conducteur - UC-WMC 1,9 (15X4) - 0828004

Repère pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 - 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Repère pour conducteur - UC-WMC 1,9 (15X4) BU - 0828010

Repère pour conducteur, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 - 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Repère pour conducteur - UC-WMC 1,9 (15X4) BU CUS - 0828017

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, bleu, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 - 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Repère pour conducteur - UC-WMC 1,9 (15X4) GN - 0828011

Repère pour conducteur, Planche, vert, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 - 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Repère pour conducteur - UC-WMC 1,9 (15X4) GN CUS - 0828018

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, vert, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 - 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Repère pour conducteur - UC-WMC 1,9 (15X4) OG - 0828007

Repère pour conducteur, Planche, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 - 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Repère pour conducteur - UC-WMC 1,9 (15X4) OG CUS - 0828014

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 - 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Repère pour conducteur - UC-WMC 1,9 (15X4) RD - 0828006

Repère pour conducteur, Planche, rouge, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 - 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Repère pour conducteur - UC-WMC 1,9 (15X4) RD CUS - 0828013

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 - 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Repère pour conducteur - UC-WMC 1,9 (15X4) VT - 0828009

Repère pour conducteur, Planche, violet, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 - 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm

1 480 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer