Liste de produits : système de guidage de câbles

Filtres

3 occurrences

nouveau

Système de guidage de câbles - CGS 50 - 3071400

Système de guidage de câbles, avec charnière fermée, longueur: 218 mm, largeur: 68 mm, hauteur: 140,5 mm, dimensions: 42 mm, coloris: gris

nouveau

Système de guidage de câbles - CGSA 50 - 3071401

Système de guidage de câbles, Ouverture avec charnière, longueur: 218 mm, largeur: 68 mm, hauteur: 140,5 mm, dimensions: 42 mm, coloris: gris

nouveau

Cache - CGS-AH 50 SET - 3071410

Cache, conditionnement par paires, longueur: 214 mm, largeur: 63 mm, hauteur: 54,5 mm, coloris: gris

3 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer