Liste de produits : alarmes

Filtres

2 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nouveau

Relais SMS - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Suivi de relais SMS : surveillance des valeurs analogiques et numériques via le réseau de téléphonie mobile, et commutation à distance des sorties relais. La communication s'effectue par SMS ou GPRS (envoi d'e-mail). Plage de tension d'alimentation 10 V ... 60 V DC.

nouveau

Relais SMS - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Relève assurée par le relais SMS : surveillance des valeurs numériques via le réseau de téléphonie mobile et commutation à distance des sorties relais. La communication s'effectue par SMS ou GPRS (envoi d'e-mail). Plage de tension d'alimentation de 93 V à 250 V AC.

2 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer