Liste de produits : accessoires pour système modulaire de relais de sécurité

Filtres

6 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Connecteur-bus sur profilé - PSR-TBUS-TP - 2981716

Connecteur terminal pour le connecteur sur profilé PSR-TBUS à utiliser avec le système modulaire de relais de sécurité (PSR-SDC4)

Connecteur-bus sur profilé - PSR-TBUS - 2890425

Connecteur sur profilé pour appareillages de sécurité, pour alimentation/commande/surveillance (selon le module)

Fiches de court-circuitage - SAC-2P-M12MS ASI TR - 1539570

Fiche de court-circuitage, pour le pontage d'emplacements inutilisés sur le répartiteur pour capteurs PSR-SACB pour interrupteur de fin de course

Repérage ZB - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, surface utile: 18 x 5 mm

Répartiteur en Y - IB L2-M ADAP 1/1 M12 - 2819163

Connecteur en Y, pour relier un module S-Line pour Loop 2 à Loop 2 (M12)

6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer