Liste de produits : accessoires pour automates

Filtres

46 occurrences

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 1043501

Mémoire de programme et de configuration pour la sauvegarde des programmes d'application et d'autres fichiers dans le système de fichier de l'API.

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour webMI de atvise®

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour bibliothèques de blocs fonctionnels, par exemple pour : fonctionnalités SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

Mémoire des programmes et de la configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour applications supérieures, par ex. pour la licence OPC UA. Une licence APPLIC A est incluse.

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour bibliothèques de blocs fonctionnels, p. ex. pour : webMI de atvise®, fonctionnalités SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Mémoire programme (carte SD) avec clé de licence et application Emlog, pour une utilisation avec un contrôleur Inline ILC 191 ME/AN. L'application Emlog permet de lire les appareils de mesure par le biais des impulsions, des valeurs analogiques et de Modbus/RTU. Il est possible de configurer les canaux/appareils ainsi que la connexion à un système supérieur par le biais de l'interface basée Web.

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence et programme utilisateur pour une commande de l'éclairage.

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Mémoire de programmation et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour communication IEC 61850

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour communication CEI 61850 et pour bibliothèques de blocs de fonction, par exemple fonctionnalités SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

46 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer