Liste de produits : accessoires pour lampes PLD pour machines

Filtres

12 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Support de montage - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Support de montage, AIMgSi0,5: Aluminium, pour lampes pour machine PLD M 260 .../D40, Plage de pivotement ±20°

Support de montage - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

Support de montage, AIMgSi0,5: Aluminium, pour lampes pour machine PLD M 260 .../D40, Plage de pivotement ±30°

Equerre de montage - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

Equerre de montage, inoxydable, 2 A (X5CrNi-18-10): Acier, pour lampes pour machine PLD M 260 .../D40, Plage de pivotement ±65°

Equerre de montage - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

Equerre de montage, inoxydable, 2 A (X5CrNi-18-10): Acier, pour lampes pour machine PLD M 260 .../D40, Plage de pivotement ±45°

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 5 m

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 10 m

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 1,5 m

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 3 m

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, longueur de câble: 1,5 m

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, longueur de câble: 3 m

12 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer