Liste de produits : accessoires pour Ethernet industriel

Filtres

35 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



Module média - FL IF 2FX SM SC-D - 2832205

Module d'interface FO, pour raccorder des fibres de verre monomode 100 Base-FX (1 300 nm), SC, raccordement vers le bas

Module média - FL IF 2TX VS-RJ-F - 2832344

Module d'interface pour raccorder des câbles à paires torsadées, RJ-45, raccordement vers l'avant

Module média - FL IF 2TX VS-RJ-D - 2832357

Module d'interface pour raccorder des câbles à paires torsadées, RJ-45, raccordement vers le bas

Module média - FL IF 2FX SC-F - 2832412

Module d'interface FO, pour raccorder des fibres de verre multimode 100 Base-FX (1 300 nm), SC, raccordement vers l'avant

Module média - FL IF 2FX SC-D - 2832425

Module d'interface FO, pour raccorder des fibres de verre multimode 100 Base-FX (1 300 nm), SC, raccordement vers le bas

Mémoire - SD FLASH 512MB - 2988146

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 512 Mo

Mémoire de programme/configuration - FL SD FLASH/MRM - 2700270

Mémoire de paramétrage, enfichable, avec fonctionnalité MRM

Mémoire de programme/configuration - FL SD FLASH/L3/MRM - 2700607

Mémoire de paramétrage, enfichable, avec fonctionnalité MRM et Layer 3

Mémoire de configuration - FL MEM PLUG - 2891259

Mémoire de configuration des paramètres de l'appareil changeable pour un remplacement de l'appareil et une mise en service simples

35 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer