Liste de produits : accessoires et de consommables

Filtres

109 occurrences

Stylo à usage unique, non rechargeable - P-PEN - 0815211

Stylo à usage unique, non rechargeable,, pour repérage manuel, également utilisable pour repérage au traceur en combinaison avec l'adaptateur P-PEN ADAPTER

Adaptateur - P-PEN ADAPTER - 0815224

Adaptateur aluminium, pour la fixation du P-PEN lors du repérage au traceur

Crayon de marquage - X-PEN 0,35 - 0811228

Crayon de marquage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm

Crayon de marquage - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,25 mm

Crayon de marquage - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,35 mm

Crayon de marquage - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,5 mm

Crayon de marquage - CMS-PEN-D/AD 0,35 - 5067983

Pointe de stylo pour traceur, avec réservoir à encre, pour l'adaptateur CMS-D/AD LBHZ, épaisseur du trait 0,35 mm

Cartouche couleur - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

Cartouche d'encre, encre noire spéciale, 5 cartouches de 1 ml chacune, pour exigences élevées

109 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer