Liste de produits : accessoires

Filtres

10 occurrences

Fusible de rechange - FUSE SB 2.0A/250V - 1212685

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 et CF 1000-10, fusible secteur, 20 x 5 mm, temporisé, 2 A, jusqu'à 250 V

Accessoires - CF 3000 KOFFER BESTUECKT - 3202805

Adaptateurs, pour CF 3000, avec couteau à dénuder standard, pour embouts isolés en tant que rubans 0,5 ... 2,5 mm2, rangés dans un étui robuste.

Accessoires - CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 3202766

Bras pivotant de rechange, pour le dispositif de sertissage automatique CF 3000-2,5

Accessoires - CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 3202753

Fourche de centrage de rechange (bas), pour le dispositif de sertissage automatique CF 3000-2,5

Accessoires - CF 3000 GUMMIFUESSE - 3202656

Pieds en caoutchouc de rechange, pour le dispositif de sertissage automatique CF 3000-2,5

Accessoires - CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - 3202740

Fourche de centrage de rechange (haut), pour le dispositif de sertissage automatique CF 3000-2,5

10 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer