Liste de produits : accessoires

Filtres

6 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=Sélectionnez le type de la pointe de lame, par exemple fendu ou cruciforme., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/51685_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Outil - SF-CCK 9 - 1212525

Clé pour armoire électrique, en métal, pour toutes les serrures courantes : double panneton 3-5 mm, quatre pans 5,6,7-8,9-10 mm, trois pans 7,8-9,10-11 mm, spéciale 6 mm

Clé d'armoire - USS 4 - 1203149

Clé d'armoire, en métal, pour toutes les armoires électriques courantes

Tournevis dynamométrique - TSD-M 6NM - 1212226

Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 3 à 6 Nm

Vis - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

Embout de vissage, plus-moins PH/tête fendue, entraînement E 6,3-1/4", taille PH 2 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

Vis de fermeture - AE LO CP SQ 8MM - 0899511

Vis de fermeture, pour boîtier polyester avec porte, bloc carré 8 mm, coloris: beige

Vis de fermeture - AE LOS CP SQ 8MM - 0899517

Vis de fermeture, pour boîtier polyester avec porte, bloc carré 8 mm, longueur: 42 mm, dimensions: 16,8 mm, coloris: beige

6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer