Liste de produits : accessoires

Filtres

23 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Boîtier électronique - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Connecteur sur profilé pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.

Connecteur-bus sur profilé - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Connecteur sur profilé pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.

Modules d'alimentation et de détection d'erreur - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

Modules d'alimentation et de signalisation d'erreur avec raccordement vissé, à utiliser uniquement sur le Termination-Carrier, connecteur sur profilé correspondant et fusible interchangeable non compris.

Multiplexer HART - MACX MCR-S-MUX - 2865599

Multiplexeur HART pour configuration et diagnostic en ligne d'appareils de terrain compatibles HART ainsi que pour la documentation constante des variables de processus et états avec un PC ou un système de gestion, pour le montage sur NS 35/7,5 ou NS 32

Câble - VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415

Câble rond pré-équipé; Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles, 180 °-Sortie); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles, 90 °-Sortie); Longueur de câble: 2 m

Jeu de câbles - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425

Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux sur le Termination Carrier pour modules de la gamme MACX Analog Ex. Raccordement des points de connexion 3.1 et 3.2 (transmission de signaux) du circuit imprimé de signalisation.

Jeu de câbles - TC-C-MAX2-SC-31321112 - 2902426

Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux et l'alimentation en tension sur le Termination Carrier pour les modules de la gamme MACX Analog Ex. Raccordement des points de connexion 3.1 et 3.2 (transmission de signaux) ainsi que des points de connexion 1.1 et 1.2 (alimentation en tension) via un connecteur PTSM à 4 pôles au circuit imprimé de signalisation.

Jeu de câbles - TC-C-PTB3-SC-31001112-33002122 - 2902656

Jeu de câbles pour module d'alimentation et de détection d'erreur MACX MCR-PTB (référence 2865625), à utiliser sur le Termination Carrier pour les amplificateurs-séparateurs de la série MACX MCR(-EX)-SL- ... .

Jeu de câbles - TC-C-MAX2-SC-32221112 - 2902657

Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux et l'alimentation en tension sur le Termination Carrier pour les amplificateurs-séparateurs de la gamme MACX Analog Ex. Raccordement des points de connexion 3.2 et 2.2 (transmission de signaux avec cartes d'entrées actives) ainsi que des points de connexion 1.1 et 1.2 (alimentation en tension) du circuit imprimé de signalisation.

Jeu de câbles - TC-C-PTB1-SC-05060708 - 2902945

Jeu de câbles de tension d'alimentation pour l'alimentation redondante d'un réseau sur le Termination Carrier MINI-Analog. Ce jeu convient à l'alimentation à l'aide du module d'alimentation 2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM.

23 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer