Liste de produits : câblage système et accessoires

Filtres

26 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



Bloc de jonction d'alimentation - MINI MCR-SL-PTB-FM - 2902958

Le module d'alimentation MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) est utilisé pour amener la tension d'alimentation au connecteur sur profilé. Le module d'alimentation FM propose une fonction supplémentaire de surveillance en combinaison avec le module de surveillance des défauts. Raccordement vissé.

Bloc de jonction d'alimentation - MINI MCR-SL-PTB-FM-SP - 2902959

Le module d'alimentation MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) est utilisé pour amener la tension d'alimentation sur le connecteur sur profilé. Le module d'alimentation FM propose la fonction supplémentaire de surveillance en combinaison avec le module de surveillance des défauts. Raccordement à ressort.

Elément de surveillance - MINI MCR-SL-FM-RC-NC - 2902961

Le module de surveillance des défauts sert à l'analyse et à la signalisation des erreurs collectées par le système de surveillance des défauts et à la surveillance des tensions d'alimentation. La signalisation des défauts s'effectue via un contact NO. Raccordement vissé, configuration standard.

Elément de surveillance - MINI MCR-SL-FM-RC-SP-NC - 2902962

Le module de surveillance des défauts sert à l'analyse et à la signalisation des erreurs collectées par le système de surveillance des défauts ainsi qu'à la surveillance des tensions d'alimentation. La signalisation des défauts s'effectue via un contact NO. Raccordement à ressort, configuration standard.

Bloc de jonction d'alimentation - MINI MCR-SL-PTB - 2864134

Module d'alimentation MCR pour alimenter plusieurs modules MINI Analog via le connecteur sur profilé, à raccordement vissé, consommation de courant jusqu'à 2 A max.

Bloc de jonction d'alimentation - MINI MCR-SL-PTB-SP - 2864147

Module d'alimentation MCR pour alimenter plusieurs modules MINI-Analog via le connecteur sur profilé, avec raccordement à ressort, consommation de courant jusqu'à 2 A max.

Connecteur-bus sur profilé - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Connecteur sur profilé pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.

Alimentation - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

Alimentation MINI POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasé, sortie : 24 V DC / 1,5 A

Alimentation - MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX - 2866653

Alimentation MINI POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasé, sortie : 24 V DC / 1,5 A,, pour atmosphère explosible

Boîtier électronique - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Connecteur sur profilé pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.

26 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer