Liste de produits : accessoires

Filtres

44 occurrences

Connecteur final - FBP 3+1 - 3069399

Connecteur final, pas: 8,2 mm, longueur: 72,9 mm, largeur: 65,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: orange

Connecteur final - FBP 4+1 - 3069405

Connecteur final, pas: 8,2 mm, longueur: 72,9 mm, largeur: 74 mm, nombre de pôles: 5, coloris: orange

Connecteur final - FBP 5+1 - 3069409

Connecteur final, pas: 8,2 mm, longueur: 72,9 mm, largeur: 82,3 mm, nombre de pôles: 6, coloris: orange

Connecteur final - FBP 6+1 - 3069406

Connecteur final, pas: 8,2 mm, longueur: 72,9 mm, largeur: 90,5 mm, nombre de pôles: 7, coloris: orange

Connecteur final - FBP 7+1 - 3069400

Connecteur final, pas: 8,2 mm, longueur: 72,9 mm, largeur: 99 mm, nombre de pôles: 8, coloris: orange

Connecteur final - FBP 8+1 - 3069407

Connecteur final, pas: 8,2 mm, longueur: 72,9 mm, largeur: 107 mm, nombre de pôles: 9, coloris: orange

Connecteur final - FBP 12+1 - 3069408

Connecteur final, pas: 8,2 mm, longueur: 72,9 mm, largeur: 139,5 mm, nombre de pôles: 13, coloris: orange

Butée - E-UTWE 6 - 3069055

Butée, largeur: 8,2 mm, hauteur: 64 mm, matériau: PA, longueur: 80,8 mm

Capot de protection profilé - APH-UTWE 6 - 3069056

Capot de protection profilé, largeur: 8,15 mm, hauteur: 58,6 mm, matériau: PA, longueur: 80,9 mm

Sacoche à bandoulière - FAME-BAG 260 - 3069520

Sacoche à bandoulière, pour connecteurs FAME avec une largeur maximale de 261 mm, longueur: 220 mm, largeur: 290 mm, hauteur: 115 mm, coloris: noir

44 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer